5/8 L SS CTL 178.000

5/8 L SS CTL 178.000
60 Case, pulgadas

60 Case , 0.625 in Diámetro, Clase L, Acero inoxidable 440 C50 Rockwell C Mín.

Plazo de entrega:  Next Day*
$758.28 cada uno**
Cortado a medida:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 178.0 in  Tolerancia +/- 0.03125

Agregar al carrito

  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 0.6250
[ToleranceValues] 0.6245/0.6240 in

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tipo de eje Sin opción
Material, eje Acero inoxidable 440C
Acabado superficial 8 Ra micropulgadas Máx.
Clase de tolerancia Class L
Dureza 50 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,001 in por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,002 in)
Longitud 4.521,200 mm / 178,000 in
Diámetro 16 mm / 0,625 in
Peso 15,308 lb
Profundidad de carcasa, mínima 1,016 mm / 0,040 in
Redondez 0,00203 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: